Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
D0491
Produktfamilie
OLYOS
Produktgruppe
Shower mixers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2019-12-19
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
77
Bredde (mm)
314
Dybde (mm)
181
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Monteringsanvisning
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Instruksjonsvideo
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Produktsertifisering
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Teknisk beskrivelse
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
1.7
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathing fittings
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Last ned
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned