Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/01555a58-f13b-4c50-a6ee-ac6750d670a6
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
D0582
Produktfamilie
OKYRIS
Produktgruppe
Basin Mixer
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-04-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
159
Bredde (mm)
48
Dybde (mm)
160
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
1.547
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 beskrivelse
Washbasin taps
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Last ned
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Last ned