Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
OKYRIS - Single hole sink tap
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
OKYRIS - Single hole sink tap
Single hole sink mixer - Height under 114 mm aerator Total height 164 mm Projection 210 mm
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
OKYRIS - Single hole sink tap
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
D0596
Produktfamilie
OKYRIS
Produktgruppe
Taps & Mixers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
305
Bredde (mm)
450
Dybde (mm)
72
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
2.23
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathing fittings
OmniClass-nummer
23-19 25 13 21 17
OmniClass-tittel
Fittings
CSI UniFormat II kode
C1030
CSI UniFormat II tittel
Fittings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Last ned
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Last ned