Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
D1113
Produktfamilie
OLYOS
Produktgruppe
Basin Mixer
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-04-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
130
Bredde (mm)
58
Dybde (mm)
132
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
1.683
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 beskrivelse
Washbasin taps
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Last ned
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Last ned