Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/08cfb29f-5928-4249-afc2-81cb05fe0944
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
Wall-mounted bath-shower mixer - Projection 126 mm
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
D1150
Produktfamilie
OLYOS
Produktgruppe
Taps & Mixers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
185
Bredde (mm)
190
Dybde (mm)
150
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
1.46
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathing fittings
OmniClass-nummer
23-19 25 13 21 17
OmniClass-tittel
Fittings
CSI UniFormat II kode
C1030
CSI UniFormat II tittel
Fittings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Last ned
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Last ned
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Last ned
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Last ned