Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
D6041
Produktfamilie
AQUA
Produktgruppe
Showers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
152
Bredde (mm)
253
Dybde (mm)
126
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
0.46
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
SL_35_80_80
Uniclass 2015 beskrivelse
Showers
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-tittel
Showers
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Last ned
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Last ned
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Last ned