Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
baderom innredning/ baderom tilbehør
AQUA - Shower bar only
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
AQUA - Shower bar only
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
D6042
Produktfamilie
AQUA
Produktgruppe
Accessories
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
150
Bredde (mm)
740
Dybde (mm)
80
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
0.34
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 beskrivelse
Sanitary accessories
OmniClass-nummer
23-31 25 00
OmniClass-tittel
Toilet and Bath Specialties
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Last ned
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Last ned
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Last ned
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Last ned
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Last ned
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Last ned