Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 anmeldelser)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
D6046
Produktfamilie
AQUA
Produktgruppe
Shower
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-04-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
603
Bredde (mm)
156
Dybde (mm)
181
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
1.416
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower fittings package
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Last ned
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Last ned
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Last ned