ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm

    120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
    Spesifikasjon
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0563
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1070
    • Bredde (mm)1300
    • Dybde (mm)38
    Lenker
    Relatert
    • Nettovekt (kg)24.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike