Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/087d04e2-7510-430a-8690-7b3f82625219
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Urinaler
UNILUX - Side apron 75 cm
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
UNILUX - Side apron 75 cm
Side apron 75 cm -
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
UNILUX - Side apron 75 cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
E4832
Produktfamilie
UNILUX
Produktgruppe
Bath & Spas
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
510
Bredde (mm)
750
Dybde (mm)
40
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Nettovekt (kg)
2.38
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Urinaler
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
UNSPSC-navn
Urinals
UNSPSC-kode
30181506
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 beskrivelse
Wall-hung urinals
CSI MasterFormat 2014 kode
13 24 26
CSI MasterFormat 2014 tittel
Steam Baths
OmniClass-nummer
23-31 21 00
OmniClass-tittel
Urinals
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
18
)
Last ned
DURAVIT AG
Urinals Urinal Ben 084737
4.6
(
72
)
Last ned
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
Last ned
Zurn
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
Last ned
Roca
Mini Vitreous china urinal with top inlet
5.0
(
14
)
Last ned
Roca
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
5.0
(
6
)
Last ned