Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Lagring
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
J0027
Produktfamilie
LAGO
Produktgruppe
Storage
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
760
Bredde (mm)
640
Dybde (mm)
860
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
tre
Nettovekt (kg)
27.3
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Lagring
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 beskrivelse
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 tittel
Bathroom Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Last ned
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned