LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 61 x 60 cm

    Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
    Spesifikasjon
    • LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.J3502
    • ProduktfamilieLAGO
    • Produktgruppe Shower Trays
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)610
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)360
    Lenker
    Relatert
    • Nettovekt (kg)32.06
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike