Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/1a8c3ccd-5541-40a1-9a6d-155d434f084a
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Raised bowl without flange horizontal outlet - With flap holes
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
P0066
Produktfamilie
ULYSSE
Produktgruppe
Toilets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
830
Bredde (mm)
385
Dybde (mm)
700
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 beskrivelse
WC pans
CSI MasterFormat 2014 kode
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Toilet Accessories
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-tittel
Toilets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Last ned
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Last ned
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Last ned
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Last ned
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Last ned
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Last ned