Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/0af9a583-8e80-479e-bea7-b2c164016aba
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Bowl 54 x 36,5 cm - Weight: 22 kg To be assembled with a pair of lag bolts not supplied or built-in support only or frame-support / tank
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
P0069
Produktfamilie
SATIS
Produktgruppe
Toilets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
400
Bredde (mm)
365
Dybde (mm)
545
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Nettovekt (kg)
21
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 beskrivelse
WC pans
CSI MasterFormat 2014 kode
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Toilet Accessories
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-tittel
Toilets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Last ned
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Last ned
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Last ned
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Last ned
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Last ned
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Last ned