SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME  - PO
Porcher

SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO

Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Spesifikasjon
  • Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.P0103
  • ProduktfamilieSepta
  • ProduktgruppeFlush Plate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)163
  • Bredde (mm)243
  • Dybde (mm)17
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Nettovekt (kg)1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cistern fittings
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets

Tilgjengelighet etter region

Europa
Frankrike