SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
    Porcher

    SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE

    Septa Pro™ U1 - Infrared Sensor Flush Plate
    Spesifikasjon
    • • Stainless steel material • Double infrared sensor (with automatic setting feature) • Dynamic sensor: constantly adjusts the optimum range • Flush time and sensor sensitivity adjustable with touch • T emporary off for cleaning and short on to trigger a cleaning flush via touch • 24 or 48 hour auto flush for hygiene • Vandal-resistant
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.P0114
    • ProduktfamilieSEPTA PRO
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)130
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)1.88
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-tittelFlushing Gates

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike