Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/1495d254-610f-4a01-95fd-98306d28ffbe
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Sink Plan 70 x 50 cm
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
P0945
Produktfamilie
MATURA
Produktgruppe
Basins
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-05-25
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
255
Bredde (mm)
776
Dybde (mm)
665
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Nettovekt (kg)
12
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 beskrivelse
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Last ned
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Last ned
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Last ned
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Last ned
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Last ned
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Last ned