Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/4a8ec739-d4ae-4d79-bfe0-4fcd1980dc92
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
CRECHE - Baby independent bowl
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
CRECHE - Baby independent bowl
Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
CRECHE - Baby independent bowl
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
P2563
Produktfamilie
CRECHE
Produktgruppe
Toilets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-18
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
270
Bredde (mm)
380
Dybde (mm)
310
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Nettovekt (kg)
6.97
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 beskrivelse
WC pans
CSI MasterFormat 2014 kode
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Toilet Accessories
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-tittel
Toilets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Last ned
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Last ned
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Last ned
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Last ned
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Last ned
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Last ned