Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/d0429443-9a7f-46b3-bd8e-239608763aa9
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Shower trays
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Catcher 100 x 80 cm - thickness 4,5 cm Depth at the drain 2 cm Weight: 41 kg
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
P3225
Produktfamilie
MATURA
Produktgruppe
Shower Trays
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-18
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
800
Bredde (mm)
1000
Dybde (mm)
45
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Nettovekt (kg)
49.4
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Shower trays
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower trays
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-tittel
Showers
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Last ned
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Last ned
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Last ned
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Last ned