MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm

    Handwash 37 x 30,5 cm - Weight: 7,5 kg
    Spesifikasjon
    • MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S2134
    • ProduktfamilieMATURA 2
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)370
    • Bredde (mm)310
    • Dybde (mm)170
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)7.42
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike