Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/15a58704-a856-4b89-a90d-58c03903019e
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
CONTOUR 21 - Collectif sink
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
CONTOUR 21 - Collectif sink
Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
CONTOUR 21 - Collectif sink
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
S3256
Produktfamilie
CONTOUR 21
Produktgruppe
Basins
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-18
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
200
Bredde (mm)
1400
Dybde (mm)
520
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
keramikk
Nettovekt (kg)
30
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 beskrivelse
Sinks
CSI MasterFormat 2014 kode
22 42 16
CSI MasterFormat 2014 tittel
Commercial Lavatories and Sinks
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Last ned
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Last ned
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Last ned
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Last ned
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Last ned
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Last ned