Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
baderom innredning/ baderom tilbehør
MATURA 2 - Hold bar
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
MATURA 2 - Hold bar
Holding bar - 45 cm
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
MATURA 2 - Hold bar
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
S6486
Produktfamilie
MATURA 2
Produktgruppe
Accessories
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-18
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
95
Bredde (mm)
540
Dybde (mm)
90
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Nettovekt (kg)
3.16
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 beskrivelse
Sanitary accessories
OmniClass-nummer
23-31 25 00
OmniClass-tittel
Toilet and Bath Specialties
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Last ned
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Last ned
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Last ned
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Last ned
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Last ned
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
Last ned