Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
porcher/products/14b7d107-2fe6-4a7d-b756-8987a49c8df9
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Lagring
ULYSSE - Light LED
Ikke tilgjengelig i USA
Porcher
Følg
ULYSSE - Light LED
Light LED - 1x5,5 W
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
ULYSSE - Light LED
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
T3190
Produktfamilie
ULYSSE
Produktgruppe
Storage
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-06-18
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
50
Bredde (mm)
295
Dybde (mm)
135
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.fr
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.fr
Produktsertifisering
http://www.idealspec.fr
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.fr
Relatert
Relatert
Nettovekt (kg)
0.15
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Lagring
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 beskrivelse
Vanity units
Tilgjengelighet etter region
Europa
Frankrike
Lignende produkter
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Last ned
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Last ned
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Last ned