OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
Spesifikasjon
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D0490
  • ProduktfamilieOlyos II
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)78
  • Bredde (mm)163
  • Dybde (mm)343
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Nettovekt (kg)1.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011328
  • ETIM-navnWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Europa
Frankrike
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText