OLYOS II  SHR MXR EXPSD &WBWS
Porcher

OLYOS II SHR MXR EXPSD &WBWS

Olyos II Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray
Spesifikasjon
  • Olyos II Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D0492
  • ProduktfamilieOlyos II
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)90
  • Bredde (mm)320
  • Dybde (mm)1008
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Nettovekt (kg)3.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011328
  • ETIM-navnWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Europa
Frankrike
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText