OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Spesifikasjon
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.D0496
  • ProduktfamilieOKYRIS
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-12-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)90
  • Bredde (mm)320
  • Dybde (mm)1008
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Nettovekt (kg)3.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011328
  • ETIM-navnWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeC1030
  • CSI UniFormat II tittelFittings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Frankrike
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText