OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower - Projection 174 mm Can be installed with balusters
    Spesifikasjon
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D0562
    • ProduktfamilieOLYOS
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)215
    • Bredde (mm)345
    • Dybde (mm)85
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)2.02
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-tittelFittings
    • CSI UniFormat II kodeC1030
    • CSI UniFormat II tittelFittings