CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Spesifikasjon
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D0566
    • ProduktfamilieCeraPlus Safe SQ
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)185
    • Bredde (mm)380
    • Dybde (mm)72
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.94
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-tittelFittings
    • CSI UniFormat II kodeC1030
    • CSI UniFormat II tittelFittings