OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single hole sink mixer - Height under aerator 143 mm Total height 172 mm Projection 228 mm
    Spesifikasjon
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D0594
    • ProduktfamilieOKYRIS
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)285
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)72
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.21
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-tittelFittings
    • CSI UniFormat II kodeC1030
    • CSI UniFormat II tittelFittings