OLYOS - Mixer bath-shower balusters
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Porcher

    OLYOS - Mixer bath-shower balusters

    Bath-shower mixer with small columns - Projection 161 mm
    Spesifikasjon
    • OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D1142
    • ProduktfamilieOLYOS
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)185
    • Bredde (mm)190
    • Dybde (mm)150
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.82
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-tittelFittings
    • CSI UniFormat II kodeC1030
    • CSI UniFormat II tittelFittings