SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Single hole sink mixer - Height under 193 mm aerator Total height 196 mm Projection 200 mm
    Spesifikasjon
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D2489
    • ProduktfamilieSATIS
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)595
    • Bredde (mm)335
    • Dybde (mm)73
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.54
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-tittelFittings
    • CSI UniFormat II kodeC1030
    • CSI UniFormat II tittelFittings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText