SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed mounted no temperature mix with battery power
    Spesifikasjon
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D2609
    • ProduktfamilieSensorflow
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • Utgivelsesdato2021-01-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)157
    • Dybde (mm)335
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Nettovekt (kg)1.55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets