SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted with temperature mix with mains power
    Spesifikasjon
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve with Temperature mixer and Main Power
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D2613
    • ProduktfamilieSensorflow
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • Utgivelsesdato2021-01-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)157
    • Dybde (mm)335
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets