OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm
    Spesifikasjon
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D2639
    • ProduktfamilieOLYOS
    • ProduktgruppeShower mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-10-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)82
    • Bredde (mm)314
    • Dybde (mm)99
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)1.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets