OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm, 8.0 l/min (3 bar)
    Spesifikasjon
    • OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D2640
    • ProduktfamilieOLYOS
    • ProduktgruppeShower mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-10-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1152
    • Bredde (mm)314
    • Dybde (mm)505
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)3.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets