ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Spesifikasjon
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E0566
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1530
    • Bredde (mm)265
    • Dybde (mm)330
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Nettovekt (kg)18.05
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • OmniClass-nummer23-21 19 00
    • OmniClass-tittelCasework