ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Spesifikasjon
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E3233
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)835
    • Dybde (mm)1075
    Lenker
    Relatert
    • Nettovekt (kg)10.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 beskrivelseMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText