AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    Spesifikasjon
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E5707
    • ProduktfamilieAXIF PLUS
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)312
    • Bredde (mm)355
    • Dybde (mm)646
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)16.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnUrinals
    • UNSPSC-kode30181506
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-tittelUrinals