MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm

    PMR washbasin 65 x 55 cm - With overflow
    Spesifikasjon
    • MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E7656
    • ProduktfamilieMATURA
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)520
    • Bredde (mm)650
    • Dybde (mm)200
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)19
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa