HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    "Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
    Spesifikasjon
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.E8257
    • ProduktfamilieHERCULE
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)360
    • Bredde (mm)665
    • Dybde (mm)800
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)31.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText