LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
    Spesifikasjon
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.J3500
    • ProduktfamilieLAGO
    • Produktgruppe Shower Trays
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-05-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)380
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)34.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers

    Tilgjengelighet etter region

    Europa