OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    Spesifikasjon
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.P0117
    • ProduktfamilieOLEAS
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)57
    • Bredde (mm)189
    • Dybde (mm)265
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)0.33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-tittelFlushing Gates