CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Foot for height 50 cm - Weight: 19 kg
Spesifikasjon
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.P2002
  • ProduktfamilieCIRCULAIRE
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-06-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)530
  • Bredde (mm)530
  • Dybde (mm)190
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Nettovekt (kg)17.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties