ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Hanging bowl 54,4 x 36,1 cm - Weight: 17,5 kg
    Spesifikasjon
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.P2592
    • ProduktfamilieESCULAPE
    • ProduktgruppeToilets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)361
    • Bredde (mm)545
    • Dybde (mm)364
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)17.79
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets