LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Bowl 45 x 45 x 34,5 cm - With overflow Weight: 18 kg
    Spesifikasjon
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.P2980
    • ProduktfamilieLABORATOIRE
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)350
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks