ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Spesifikasjon
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.P9404
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)690
    • Bredde (mm)770
    • Dybde (mm)420
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)28.58
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets