APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Spesifikasjon
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.P9862
    • ProduktfamilieAPPLIQUE
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)330
    • Bredde (mm)480
    • Dybde (mm)300
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)5.69
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText