MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    Spesifikasjon
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S2535
    • ProduktfamilieMATURA 2
    • ProduktgruppeBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)200
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)17.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText