MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Spesifikasjon
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S3003
    • ProduktfamilieMATURA 2
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)390
    • Bredde (mm)645
    • Dybde (mm)600
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)33.25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets