CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
    Spesifikasjon
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S3124
    • ProduktfamilieCONTOUR 21
    • ProduktgruppeToilets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)490
    • Bredde (mm)315
    • Dybde (mm)360
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)16.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa